Printkortklemme - FFKDSA1/V1-5,08- 6 NZ:C439 - 1705870

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705870
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
GTIN 4017918230432
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,550 g