SPTA 1,5/18-5,08 BD:2-19 - 1705851

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 9 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 18, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705851
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4046356804066
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,390 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!