PTS 1,5/ 2-5,0-H BD:MD1,MD2 - 1705816

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705816
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACBCA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356802239
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,705 g