Printkortklemme - ZFKDSA 4-10- 2 MIX BN/RD - 1705788

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 10 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705788
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356801942
Toldtarifnummer 85369010