MKDSN 1,5/ 6 HT BK H1L BDWHK-V - 1705747

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705747
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABHA -
GTIN 4046356796422
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,650 g