Printkortstik - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YECP3BD11-15 - 1705741

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705741
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356795852
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,051 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice