EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1705704

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: rød, kontaktoverflade: Tin, montering: Press-in teknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705704
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356795494
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,394 g