Printkortklemme - EMKDS 1,5/ 7-3,81 - 1705702

Illustrationen viser 12-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,81 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Press-in teknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705702
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABGA -
Katalogside Side 18 (CC_2005)
GTIN 4017918144609
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!