Printklemme - ZFKDSA 1,5C-5,0- 6 SO RD-GN - 1705685

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Betjeningsskakte parallelt og ortogonalt til lederretningen tillader fleksibilitet mht. printkortdessiner
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705685
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356032452
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,600 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice