Printkortstik - IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 KMGYNZ2 - 1705669

Illustrationen viser 4-polet variant

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Silver

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Skærmtilslutning til overholdelse af EMC-krav samt en valgfri trækaflastning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705669
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356032438
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 69,194 g