MSTBT 2,5/12-ST-5,08BD:1-12QSO - 1705660

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 12, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705660
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356791137
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,120 g