Enkeltkontakt - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Fjederklemme uden isolationsdel, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 400 V, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sølvfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705625
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle ABMBJA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Katalogside Side 429 (C_2_2013)
GTIN 4046356789226
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,740 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve