PTS 1,5/ 2-7,5-H BK NO TP - 1705610

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705610
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACBCA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356783712
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,890 g
Toldtarifnummer 85369010