Printklemme - PTSM 0,5/ 5-2,5-H PA135THRR32 - 1705609

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm², deling: 2,5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 2,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705609
Pakningsstørrelse 530 STK
Salgsnøgle AACBBA -
Minimum bestillingsmængde 530 STK
GTIN 4046356783576
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,690 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice