MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 BD:17-49 - 1705580

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 12, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705580
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
GTIN 4046356776677
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,243 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!