MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 BD:64,65 - 1705578

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705578
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356776462
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,610 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!