Printkortstik - MSTBT 2,5/ 3-ST BD:6-4 SO - 1705575

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705575
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356032346
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,017 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!