MDSTBV 2,5/ 8-GF GY - 1705573

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 8, deling: 5 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705573
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFHA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356773607
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,984 g