MKDS 10 HV/ 1-B-10,16 BU - 1705572

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 10,16 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705572
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
GTIN 4046356773485
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,351 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!