MSTB 2,5 HC/ 2-STF-5,08 BD:+,- - 1705489

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 16 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705489
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356770514
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,323 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!