FKCT 2,5/ 4-ST RD3031 - 1705433

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705433
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4046356768603
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,637 g