Printkortstik - BCP-500- 9 GY BD:9-1 SO - 1705431

Illustrationen viser 5-polet udgave

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 9, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: signal grey, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705431
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAYBAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356769655
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,300 g