Printkortstik - FRONT-MSTB 2,5/5-STF-5,08AUGYNZ - 1705423

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705423
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356032254
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice