Stiftdel - PST 1,0/ 2-3,5 PIN2,0 - 1705406

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,5 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705406
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356769143