Printkortstik - FK-MCP 1,5/ 9-STZ-3,5GYNZ0502 - 1705397

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, poltal: 9, deling: 3,5 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705397
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356032223