TVFKC 1,5/ 4-ST CP1,2BD:GND SO - 1705377

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705377
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
GTIN 4046356767989
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,803 g