FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:L1-N - 1705347

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705347
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356767408