Printkortstik - MVSTBW 2,5/12-ST BK BD:1-12 - 1705326

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705326
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356032155
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,056 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!