Printkortstik - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BD28-25QSO - 1705280

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705280
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356763400
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,620 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice