SMC 1,5/ 6-G-3,81 GY7035 - 1705220

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 6, deling: 3,81 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705220
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356761789
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,592 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!