Printkortstik - MCVR 1,5/ 8-ST-3,81 BD:8-1 - 1705193

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705193
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356031981
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,250 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!