Printkortstik - PTSM 0,5/ 6-P-2,5 BDWH: 1-6 - 1705175

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705175
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACGAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356757935
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,823 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)