Printkortstik - MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 BD:90-93 - 1705148

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705148
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356031936
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,291 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!