MC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:1-3VPE500 - 1705145

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705145
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356755955
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,986 g