GIC 2,5/ 2-G-7,62 VPE400 - 1705138

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Større deling til øgede krav til spændingen
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705138
Pakningsstørrelse 400 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 400 STK
GTIN 4046356755917
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,240 g