GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62BD:W-R SO - 1705118

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705118
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356753609