PC 6/ 6-STF-10,16 BD:W-R SO - 1705116

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, poltal: 6, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705116
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356753678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 53,300 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!