Printkortklemme - ZFKDSA 1-W-6,35 - 1704994

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Afslutningsklemme til afslutning af individuelt sammensatte blokke.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Værktøjsfri betjening takket være betjeningsvippearme i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704994
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Katalogside Side 129 (C_1_2013)
GTIN 4017918144722
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,425 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)