Grunddel - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 AU - 1704980

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning, Ved kombination med MCV-stikdele skal der anvendes et MCVW- og et MCVR-stik.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704980
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356747295
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,285 g