Printkortklemme - ZFKDS 1-3,81 - 1704978

Illustrationen viser 8-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Enkeltskive til individuel sammensætning af forskellige poltal. Til afslutning af blokken kræves desuden en afslutningsklemme (se tilbehør). Blokkede artikler med forskellige poltal kan ligeledes leveres.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704978
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 129 (C_1_2013)
GTIN 4017918128944
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,818 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)