Printkortstik - CCA 2,5/ 2-G-5,08 OG P26THRR32 - 1704977

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: orange, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704977
Pakningsstørrelse 330 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
Minimum bestillingsmængde 330 STK
GTIN 4046356746724
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,409 g