Grunddel - MSTBAO 2,5/ 4-GL-5,08 - 1704958

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704958
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918995355
Toldtarifnummer 85366930