SMKDS 1/ 4-3,81 VPE250 - 1704951

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704951
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356745826
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,650 g
Toldtarifnummer 85369010