Grunddel - MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THRGNAU - 1704929

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 8, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704929
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEGB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356031929
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,956 g