nyt

Crimpkontakt - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - 1704927

Fotovoltaik stik, Crimpkontakt, ledertværsnit min.: 2,5 mm², ledertværsnit maks.: 4 mm², mærkestrøm: 27 A, Tilslutningstype: Crimp, Kontakttype: Stft

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704927
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle ABLBFA -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
Katalogside Side 421 (C_2_2013)
GTIN 4046356746229
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,320 g
Toldtarifnummer 85359000
Oprindelsesland DE (Germany)