SPT 2,5/ 2-V-5,0 GY7035 - 1704867

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704867
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356740692
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!