Enkeltprintklemme - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Printklemme til fortinnede, fleksible ledninger f. eks. af typen PV 1-F, mærkestrøm: 41 A, polantal: 1, tilslutningstype: fjederkrafttilslutning, montering: THT/THR, brugerinformationer til Through Hole Reflow Technology kan findes på: combicon.com.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Ydedygtig uden isoleringslegeme: optimal til enkel integrering i SMT-loddeprocessen
  • Tidsbesparende tilslutning af ledere med terminalrør og af galvaniserede ledere takket være værktøjsfrit fjederprincip
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704837
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Katalogside Side 475 (C_1_2013)
GTIN 4046356739993
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,220 g
Toldtarifnummer 85369010