MKDS 5N HV/ 2-ZB-6,35 GY - 1704823

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 6,35 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704823
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356738262
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,915 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!