FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5GYCN4BD-40 - 1704804

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704804
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356738910
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,177 g