MKKDS 3/13-5,08 BK BDWH:1-25 - 1704794

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 13, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704794
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356738521
Toldtarifnummer 85369010